Technische Daten
Lieferumfang
2 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x30, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.007.34 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewindedurchmesser | M12 |
Gewicht | m = 800 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | GD-Zn, schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Arrondi | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: aluminium naturel | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000