Lasche


Gewählte Variante
Lasche 5 20, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.677.76)
Lasche 5 20, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.677.76
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.677.76
BaureiheBaureihe 5
ESD-sicherNein
Gewichtm = 17 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSint-St
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Laschen aus gesintertem Stahl sind universelle Befestigungselemente zum Anschluss von gering belasteten Komponenten wie zum Beispiel Kabelkanälen, parallel liegender Profile oder beliebigen anderen Bauteilen.
Zur Verbindung von Laschen mit Bauteilen ohne Profilnut müssen diese mit entsprechenden Durchgangsbohrungen oder Gewinden versehen werden.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Tipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  Tipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  En ángulo recto
Serie:  5Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  6Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  Acero sinterizadoColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  AceroColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  AceroColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  10Material:  Acero inoxidableColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  En ángulo recto
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  En ángulo recto
Serie:  8Material:  Inyección de aluminioColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  En ángulo recto
Serie:  8Material:  AceroColor:  Aluminio blanco Aluminio blancoSeguridad ESD:  XTipo de conexión:  Paralela

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269096