Lasche
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.16 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 116 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Für hohe Tragfähigkeit bestehen Lasche 8 80x40 St und Winkel 8 40 St aus Stahl. Sie nehmen statische und dynamische Belastungen auf. Mit der Lasche 8 80x40 St können Sie Gestelle und Verbindungen nachträglich versteifen.
Hinweis: Im item Online Shop finden Sie Laschen und Winkel in verschiedenen Größen sowie aus unterschiedlichen Materialien.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098