geschlossene Flächen


Gewählte Variante
Vollkunststoff 10mm ESD, grau ähnlich RAL 7035 (0.0.614.88)
Vollkunststoff 10mm ESD, grau ähnlich RAL 7035
0.0.614.88
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Dickentoleranz ± 8%

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.614.88
ESD-sicherJa
Gewicht spez. Flächem = 14.6 kg/m2
Liefereinheit1 Stück Plattenmaß ca. 2440x1220 mm
Materialkunstharzgetränktes Zelluloselaminat
Farbegrau ähnlich RAL 7035

Beschreibung

Die elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte ist eine Sonderausführung für die Ausrüstung von Arbeitsplätzen und Maschinen, die ESD-Schutzvorkehrungen benötigen.
Der geringe Ableitwiderstand (7,5x105Ω < R < 109 Ω) gilt für die komplette Platte. Weil die Oberfläche und der Kern des Materials ESD-sicher sind, benötigen Tischplatten keinen leitfähigen Umleimer. Der Vollkunststoff ist auch geeignet zum Bau von Werkstückträgern mit Fräsbearbeitungen und Bohrungen, deren Schnittkanten ebenso ableitfähig sind wie die Oberfläche.
Die Vollkunststoffplatte elektrostatisch ableitend ist genauso resistent gegen mechanische, thermische und chemische Beanspruchung wie die Standardausführung. Die Ausrüstung zur elektrostatischen Ableitung kann zu geringen Abweichungen der Farbstellungen von Deckschicht und Kernmaterial führen.
Hinweis:
Flächenelemente aus Vollkunststoff müssen bis zum Einbau liegend gelagert werden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann sich das Material durch sein Eigengewicht verformen.

Varianten

Sortieren nach

111 passende Varianten zu "{{formattedLockedParameters}}"
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 2040Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1970Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1970Ancho:  50 ... 970Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2920Ancho:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030