Vollkunststoff pro
Technische Daten
Technischer Hinweis
Dickentoleranz ± 5 %
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.725.77 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 13.51 kg/m2 |
Liefereinheit | 1 Stück Plattenmaß ca. 2550x1860 mm |
Material | HPL-Compound |
Farbe | weiß ähnlich RAL 9016 |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Die gehärtete Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe chemische Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel aus. Auch gegenüber einer Begasung mit Wasserstoffperoxid (H2O2) ist die Oberfläche resistent.
Außerdem stellen die HPL-Platten eine sehr hohe Abriebfestigkeit und Schlagzähigkeit bis in den Kantenbereich sicher. Weil Vollkunststoff pro nicht anfällig für Kratzer und Korrosion ist, kann es in häufig genutzten Arbeitsbereichen als Alternative zu Edelstahloberflächen genutzt werden.
Hinweis: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden.
- chemische Resistenz
- Reinigungsverhalten
- H2O2-Begasung
- Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
Varianten
Sortieren nach
Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2520 | Šířka: 50 ... 1830 | Tloušťka pultu: 4 mm | |
Dodací jednotka: Kus | Délka: 2550 | Šířka: 1860 | Tloušťka pultu: 4 mm | |
Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2520 | Šířka: 50 ... 1830 | Tloušťka pultu: 10 mm | |
Dodací jednotka: Kus | Délka: 2550 | Šířka: 1860 | Tloušťka pultu: 10 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030