Vollkunststoff pro


Gewählte Variante
Vollkunststoff 4mm pro, weiß ähnlich RAL 9016 (0.0.725.74)
Vollkunststoff 4mm pro, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.725.74
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Technischer Hinweis

Dickentoleranz ± 8%

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.725.74
ESD-sicherNein
Gewicht spez. Flächem = 5.4 kg/m2
Liefereinheit1 Stück Plattenmaß ca. 2550x1860 mm
MaterialHPL-Compound
Farbeweiß ähnlich RAL 9016
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Durch Elektronenstrahlhärtung besitzt Vollkunststoff pro eine porenlose, schlagfeste und leicht zu reinigende Oberfläche, die für anspruchsvolle Anwendungen in Reinräumen und Laboren geeignet ist.
Die gehärtete Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe chemische Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel aus. Auch gegenüber einer Begasung mit Wasserstoffperoxid (H2O2) ist die Oberfläche resistent.
Außerdem stellen die HPL-Platten eine sehr hohe Abriebfestigkeit und Schlagzähigkeit bis in den Kantenbereich sicher. Weil Vollkunststoff pro nicht anfällig für Kratzer und Korrosion ist, kann es in häufig genutzten Arbeitsbereichen als Alternative zu Edelstahloberflächen genutzt werden.
Die geschlossene Oberfläche reduziert dauerhaft die Ausgasung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).
Hinweis: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden.
Vollkunststoff pro ist umfangreich durch das Fraunhofer Institut zertifiziert. Die Zertifizierungen umfassen:
- chemische Resistenz
- Reinigungsverhalten
- H2O2-Begasung
- Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2520Larghezza:  50 ... 1830Spessore della piastra:  4 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2550 Larghezza:  1860 Spessore della piastra:  4 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2520Larghezza:  50 ... 1830Spessore della piastra:  10 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2550 Larghezza:  1860 Spessore della piastra:  10 mm

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030