geschlossene Flächen


Gewählte Variante
Vollkunststoff 6mm ESD, grau ähnlich RAL 7035 (0.0.727.34)
Vollkunststoff 6mm ESD, grau ähnlich RAL 7035
0.0.727.34
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.34
ESD-sicherJa
Gewicht spez. Flächem = 8.67 kg/m2
LiefereinheitZuschnitt max. 2410x1190 mm
Materialkunstharzgetränktes Zelluloselaminat
Farbegrau ähnlich RAL 7035

Beschreibung

Vollkunststoff ist ein duroplastischer Werkstoff mit sehr hoher Abrieb- und Schlagfestigkeit. Die ESD-sichere Fläche mit einer Stärke von 6 mm ist in der Farbe Grau laminiert. Sie ist für Arbeitsplätze und Maschinen geeignet, die ESD-Schutzvorkehrungen benötigen.
Der geringe Ableitwiderstand (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) gilt für das komplette Flächenelement. Weil die Oberfläche und der Kern des Materials ESD-sicher sind, benötigen Tischplatten keinen leitfähigen Umleimer. Der elektrostatisch ableitende Vollkunststoff ist auch geeignet zum Bau von Regalböden mit Fräsbearbeitung und Bohrungen, deren Schnittkanten ebenso ableitfähig sind wie die Oberfläche.
Platten aus kunstharzgetränktem Zelluloselaminat sind beständig gegen hohe Temperaturen. Im Datenblatt finden Sie Angaben zur Wärmeausdehnung, die beim Einbau in Rahmenkonstruktionen berücksichtigt werden muss.
Vollkunststoffplatten von item sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz besitzen sie eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien. Eine vollständige Liste finden Sie im Produktdatenblatt.

Wichtig: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Oberflächen leichte Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung zum genannten RAL-Farbton aufweisen.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 2040Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  2070 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1970Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  2000 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1970Breite:  50 ... 970Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Breite:  1000 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2920Breite:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030