geschlossene Flächen


Gewählte Variante
Vollkunststoff 6mm, weiß ähnlich RAL 9016 (0.0.727.42)
Vollkunststoff 6mm, weiß ähnlich RAL 9016
0.0.727.42
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.42
ESD-sicherNein
Gewicht spez. Flächem = 8.67 kg/m2
LiefereinheitZuschnitt max. 2770x1820 mm
Materialkunstharzgetränktes Zelluloselaminat
Farbeweiß ähnlich RAL 9016

Beschreibung

Vollkunststoff ist ein duroplastischer Werkstoff mit sehr hoher Abrieb- und Schlagfestigkeit. Die Flächen mit einer Stärke von 6 mm sind in der Farbe Weiß laminiert. Sie eignen sich für hochbeanspruchte Verkleidungen, Tischflächen und Raumabtrennungen.
Platten aus kunstharzgetränktem Zelluloselaminat sind auch beständig gegen hohe Temperaturen. Im Datenblatt finden Sie Angaben zur Wärmeausdehnung, die beim Einbau in Rahmenkonstruktionen berücksichtigt werden muss.
Vollkunststoffplatten von item sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz besitzen sie eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien. Eine vollständige Liste finden Sie im Produktdatenblatt.

Wichtig: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Oberflächen leichte Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung zum genannten RAL-Farbton aufweisen.

Varianten

Sortieren nach

111 passende Varianten zu "{{formattedLockedParameters}}"
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 2040Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1970Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1970Ancho:  50 ... 970Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2920Ancho:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030