Griffknopf Pi
Technische Daten
Technischer Hinweis
Griff, PA-GF, grau mit Gewindeeinsatz, Al
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.731.30 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 11.8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097


RAL 9005 (Tiefschwarz)
RAL 7042 (Verkehrsgrau)