Beschriftungsträger
Gewählte Variante

Beschriftungsträger Haltersystem, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.654.54
0.0.654.54
Technische Daten
Lieferumfang
1 Beschriftungsträger Haltersystem, PA
1 Beschriftungskarte (56 x 28 mm)
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.54 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 25 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Beschriftungskarten (0.0.432.47) sind als Ersatz auch separat erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
Colour: Black | |
Colour: Grey |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097
Beschriftungsträger
Gewählte Variante

Beschriftungsträger Haltersystem, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.654.54
0.0.654.54
Black
Grey