Werkzeughalter


Gewählte Variante
Universal-Werkzeughalter 8 HD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.728.62)
Universal-Werkzeughalter 8 HD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.728.62
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Tragelemente, PA-GF, vormontiert
Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.728.62
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 204 g
Liefereinheit1 Satz
Max. BelastungM = 30 kg
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Beim Universal-Werkzeughalter 8 HD lässt sich der Abstand der beiden Tragelemente einfach an Durchmesser und Form des Werkzeugs anpassen. Durch die belastbaren Halter werden auch große und schwere Werkzeuge sicher gehalten.
Die robusten Tragelemente können um 90° gedreht werden. Zusammen mit der individuellen Anpassung des Abstands entlang der Systemnut 8 können so auch längere Werkzeuge aufgenommen werden.
Die entlang der Nut 8 verstellbaren Tragelemente ermöglichen die Anpassung an unterschiedlichste Werkzeuge.

Varianten

Sortieren nach

Wersja:  Uchwyt wielokrotnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  30Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Uchwyt wielokrotnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  30Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Klucz płaskiObejma na::  Klucz płaskiKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Klucz płaskiObejma na::  Klucz płaskiKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PisakObejma na::  PisakKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PisakObejma na::  PisakKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt małyObejma na::  Śrubokręt małyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  12.5Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt małyObejma na::  Śrubokręt małyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  12.5Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt dużyObejma na::  Śrubokręt dużyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  20Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt dużyObejma na::  Śrubokręt dużyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  20Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Wkrętarka akumulatorowaObejma na::  Wkrętarka akumulatorowaKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  44Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Wkrętarka akumulatorowaObejma na::  Wkrętarka akumulatorowaKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  44Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  KombinerkiObejma na::  KombinerkiKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  KombinerkiObejma na::  KombinerkiKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PrzybornikObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  120Zabezpieczenie ESD: 
Wersja:  Zaczep uniwersalnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097