Werkzeughalter
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.683.26 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 18 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GB |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Der item Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25 hält Schraubendreher und ähnliches Werkzeug sicher an Ort und Stelle. Durch die konische Innenform und die vordere Öffnung kann alles leicht entnommen und sicher verstaut werden.
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: grau | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: grau | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: schwarz | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: grau | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: schwarz | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: grau | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: schwarz | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
| Ausführung: Universalhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097


grau
schwarz