Einbausteckdose


Gewählte Variante
Einbausteckdose (0.0.465.82)
Einbausteckdose
0.0.465.82
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Steckdose, PA, schwarz
Abdeckrahmen, PA, schwarz
Isolierdose, PA, grau
2-polig + Erdung, 16 A, 250 V

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.465.82
ESD-sicherNein
Gewichtm = 50 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Einbausteckdosen mit einfacher Montage in Wand- und Trägerprofilen, Flächenelementen, Blechen o. Ä.
Bei Verwendung der mitgelieferten Isolierdose mit Zugentlastung und schutzisolierten Leitungen müssen die Kanalelemente nicht mit dem Schutzleitersystem verbunden werden. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektro-Fachkraft vorgenommen werden.
Die Steckdosen sind VDE geprüft.
Der 2-polige Anschluss ist auf Normbedingungen (16 A und 250 V Wechselstrom) ausgelegt.

Montagehinweise

Erforderliche Einbauausschnitte
Befestigung des Steckdosen-Gehäuses mit vier Blechschrauben DIN 7981 St-4,2x9,5 (Art.-Nr. 8.0.000.13).
Montagereihenfolge für Einbausteckdose:
1. Isolierdose
2. Steckdose
3. Abdeckrahmen

Varianten

Sortieren nach

Deckel:  ohne
Deckel:  mit Deckel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Zolltarifnummer
85366990