Profil 6 D30


Gewählte Variante
Profil 6 D30 2NO180, natur (0.0.614.24)
Profil 6 D30 2NO180, natur
0.0.614.24
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.614.24
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
FlächeA = 2.883 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.89 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 1.88 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 1.69 cm4
Gewichtm = 0.78 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1.25 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 1.15 cm3

Beschreibung

Der Alleskönner unter den Rundprofilen: Das Profil 6 D30 kombiniert die Stärken eines Profilrohrs und eines klassischen MB-Profils. Es besitzt vier Profilnuten 6, um Zubehör über Nutensteine anzuschließen. Zusätzlich kann die Kernbohrung zur stirnseitigen Anbindung genutzt werden. Der Verbinder D30 hält auf der Profilkontur zwischen den Nuten und auch stirnseitig.
Passend zur Anwendung können Sie das Profil 6 D30 mit bis zu vier geschlossenen Nuten bestellen. So entstehen leicht zu reinigende Konstruktionen. Eine geschlossene Nut kann bei Bedarf auch geöffnet werden.
Das Profil 6 D30 lässt sich in Gestellen uneingeschränkt mit dem Rohr D30 und dem Profilrohr D30 kombinieren.
Hinweis: Verwenden Sie das Profilrohr 8 D30 (0.0.663.94), um Zubehör für die Profilnut 8 anzuschließen.
Abdeckkappen für die Profil- und Rohrenden gibt es in zwei Varianten: in Grau und als ESD-ableitfähige Ausführung in Schwarz. So wird direkt signalisiert, welche Anwendung vorgesehen ist.
Für alle Profile mit abgedeckten Nuten gilt: Die Nutabdeckung kann bei Bedarf einfach entfernt werden. Im freigelegten Bereich lässt sich die Nut zur Befestigung von Zubehör oder Flächenelementen uneingeschränkt nutzen.
Zulässige Belastungen der Profilkonstruktion
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100