Profil 8 24x20 D30


Gewählte Variante
Profil 8 24x20 D30 , natur (0.0.720.44)
Profil 8 24x20 D30 , natur
0.0.720.44
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.720.44
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 2.12 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.08 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 1.31 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.7 cm4
Gewichtm = 0.572 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1.09 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.73 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 24x20 D30 ermöglicht den effizienten Aufbau einer Reling. Auf der Rückseite des Aluminiumprofils befindet sich eine Nut 8, um den Relinghalter 8 D8 (0.0.718.49) anzuschließen. Auf der Vorderseite befindet sich eine spezielle Kontur, die an die Profilnut 5 und das Profilrohr D30 angelehnt ist. So können sowohl die Gleitleiste 5 ESD (0.0.437.15) als auch die Gleitleiste D30 (0.0.634.59) zum schonenden Transport aufgerastet werden.
Ohne eine zusätzliche Gleitleiste kann das Transportgut direkt entlang des eloxierten Aluprofils mit geringem Reibwert geführt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100