Profil 8 40x40 D30


Gewählte Variante
Profil 8 40x40 1N D30 leicht, natur (0.0.725.23)
Profil 8 40x40 1N D30 leicht, natur
0.0.725.23
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.725.23
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 6.76 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 9.29 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 9.44 cm4
Gewichtm = 1.82 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 4.64 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.72 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 40x40 1N D30 leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8 und einem Profilzahn der Baureihe D30. Damit können (Profil-)Rohre D30 ohne Adapter mit Verbindern D30 an einem Gestell aus rechteckigen Profilen 8 befestigt werden.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt drei offene Profilnuten 8. Die Profilkontur des Lean Production Systembaukastens schließt bündig mit der Oberseite ab.
Das Profil 8 40x40 1N D30 leicht vereinfacht die Konstruktion von Anwendungen, in denen (Profil-)Rohre gemeinsam mit Profilen 8 verwendet werden. Je nach Orientierung des Profilzahns kommt unterschiedliche Verbindungstechnik zum Einsatz.
Typische Anwendungen sind Tragrahmen mit Aufbauten aus (Profil-)Rohren zur Gewichtsreduktion.
Hinweis: Wenn die Zahnkontur an die Stirnseite eines Profil 8 anschließt, ist zur Befestigung eine Montagebohrung zur Verschraubung notwendig.
Um Elemente des Lean Produktion Systembaukastens und der Baureihe 8 gemeinsam in Profilrahmen zu nutzen, stehen verschiedene Aluminiumprofile zur Verfügung: das Profilrohr 8 D30 (0.0.663.94), das Profil 8 40x40 1N D30 leicht (0.0.725.24) und das Profil 80x40 D30 (0.0.729.71).

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100