Profil 8 40x40 D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6.76 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9.29 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9.44 cm4 |
| Gewicht | m = 1.82 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4.64 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4.72 cm3 |
Beschreibung
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt drei offene Profilnuten 8. Die Profilkontur des Lean Production Systembaukastens schließt bündig mit der Oberseite ab.
Typische Anwendungen sind Tragrahmen mit Aufbauten aus (Profil-)Rohren zur Gewichtsreduktion.
Hinweis: Wenn die Zahnkontur an die Stirnseite eines Profil 8 anschließt, ist zur Befestigung eine Montagebohrung zur Verschraubung notwendig.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 40x40 D30
* Pflichtangabe