Profil 8 40x40


Gewählte Variante
Profil 8 40x40 2N90 E, natur (7.0.000.06)
Profil 8 40x40 2N90 E, natur
7.0.000.06
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer7.0.000.06
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 4.83 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.82 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 8.06 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 8.06 cm4
Gewichtm = 1.3 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 1750 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 3.87 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 3.87 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 40x40 2N90 E ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8.
Das besonders gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung Economy (E) besitzt zwei geschlossene Seiten und zwei offene Profilnuten 8, die im 90° Winkel zueinander liegen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
item Profile 8 E sind mit geschlossener Oberfläche in unterschiedlicher Anordnung verfügbar. Unter der Abdeckung aus Aluminium befindet sich bei den gewichtsoptimierten Economy-Profilen keine Profilnut.
Profile der Baureihe 8 sind in den Ausführungen standard, leicht und Economy (E) erhältlich. Durch zusätzliche Aussparungen wiegt ein Profil 8 40x40 leicht rund 30 Prozent weniger als ein Profil 8 40x40 bei gleicher Länge. Ein Profil 8 40x40 E wiegt rund 45 Prozent weniger.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100