Profil D25
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.601.63 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 2.32 cm2 |
| Gewicht | m = 0.57 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Das Profil D25 wird mit Gewinden M6x20 in der Kernbohrung versehen und anschließend lagerichtig in die Sockelelemente eingepresst. Alle Verschraubungen M6 des Sockelelementes X D25 sollten mit einem Anzugsmoment M = 4 Nm erfolgen.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil D25
* Pflichtangabe