Profil WFC 8 40x40


Gewählte Variante
Profil WFC 8 40x40, natur (0.0.724.59)
Profil WFC 8 40x40, natur
0.0.724.59
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.724.59
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 9.21 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 14.07 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 14.07 cm4
Gewichtm = 1.2 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialHolz-PE Compound
zulässige NutauszugskraftF = 750 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 7.04 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 7.04 cm3

Beschreibung

Das Profil WFC 8 40x40 ist ein universelles Konstruktionsprofil aus einem umweltfreundlichen Werkstoff im Rastermaß der Baureihe 8.
Das besonders leichte Profil besitzt vier offene Profilnuten 8. Dadurch ist es kompatibel mit Befestigungselementen und Zubehör des item Systembaukastens.
item Profile WFC 8 (Wood Fiber Composite) bestehen zu 75 Prozent aus Holzfasern aus Abfällen der Sägeindustrie (PEFC-zertifiziert) und zu 25 Prozent aus PE-Rezyklat. Sie sind sehr einfach zu bearbeiten, feuchtigkeitsbeständig, elektrisch isolierend und neutral gegenüber elektromagnetischen Wellen.
Die leichten Profile werden wie Holz einfach auf Länge gesägt. Sägekanten müssen nicht entgratet, Gewinde nicht separat geschnitten werden. Dadurch können Sie leichte Betriebsmittel wie Regale, Tische oder Trennwände ohne spezielle Werkzeuge vor Ort bauen.
WFC-Profile kombinieren die Vorteile eines standardisierten Profils mit Nuten 8 mit einem innovativen Werkstoff, der höchste Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft erfüllt. item nimmt deutschlandweit Verschnitt oder nicht mehr benötigte Profile der Kunden kostenfrei wieder zurück. Der Werkstoff kann am Ende der Nutzungsdauer vollständig wieder aufbereitet und zur Produktion neuer Profile genutzt werden.
Über den gesamten Lebenszyklus hinweg sind Profile WFC 8 nachhaltig und haben einen geringen C02-Fußabdruck. Deshalb sind sie Cradle-to-Cradle zertifiziert vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.

Montagehinweise

Profile WFC 8 werden mit dem Standard-Verbindungssatz KH oder den Winkelsätzen 8 PA verbunden. Durch die Nut 8 können auch Scharniere und weiteres Zubehör aus dem item Systembaukasten verwendet werden.
Bei der Nutzung von Zubehör müssen die Belastungsgrenzen beachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39169090