Profil X 8 40x40 XMS


Gewählte Variante
Profil X 8 40x40 2N90 - XMS, natur (0.0.649.49)
Profil X 8 40x40 2N90 - XMS, natur
0.0.649.49
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.49
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 6.07 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.72 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 8.34 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 9.07 cm4
Gewichtm = 1.64 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 1750 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 4.16 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.53 cm3

Beschreibung

Sie wollen die Vorteile der Baureihe XMS, aber eine Nummer kleiner? Dann sind die Profile X 8 40x40 - XMS, was Sie suchen. Sie besitzen geschlossene Seitenflächen und sind für die Aufnahme von Türdichtungen vorbereitet. Am Eckprofil X 8 40x40 2N90 - XMS können sogar zwei Türen angeschlagen werden. Das Türdichtprofil T2 –XMS (Art.-Nr. 0.0.649.87) nutzt die spezielle Nut des Innenwinkels und dichtet beide Türen zusammen ab. Passend zum Profil X 8 40x40 1N - XMS bietet item das Türdichtprofil T1 - XMS (Art.-Nr. 0.0.649.88) an. Mit den Profilen X 8 40x40 - XMS entstehen besonders schlanke Rahmenkonstruktionen innerhalb der Baureihe XMS.
Hinweis: Zum Bau von rundherum dichten Türen verwenden Sie die Türprofile X 8 – XMS. Mit dem Dichtprofil 4-5mm - XMS (Art.-Nr. 0 .0.649.86) werden Flächenelemente klapperfrei und dicht montiert. Details zu Eigenschaften und Komponenten der Baureihe XMS finden Sie im Internet.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  1 side closed 1 side closed
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100