Profil X 8 40x40


Gewählte Variante
Profil X 8 40x40 2NO180 leicht, natur (0.0.611.93)
Profil X 8 40x40 2NO180 leicht, natur
0.0.611.93
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Öffnung der Nutabdeckung möglich

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.611.93
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 6.75 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.08 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 10.03 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 9.47 cm4
Gewichtm = 1.82 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 5.01 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.73 cm3

Beschreibung

Das Profil X 8 40x40 2NO180 leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe X 8.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt zwei offene und zwei geschlossene Profilnuten 8, die sich im 180° Winkel gegenüber liegen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Alle Profile der Baureihe 8 sind miteinander kompatibel auch wenn Sie individuelle Eigenschaften aufweisen. Profile 8 besitzen abgerundete Kanten (R4). Um glatte Übergänge zwischen Aluminiumprofilen zu ermöglichen, zeichnen sich Profile X 8 durch einen minimalen Kantenradius (R1) aus. Profile 8 XMS basieren auf der Kontur der Profile X 8. Sie verfügen über spezielle Nuten zur Aufnahme von Dichtprofilen und in der Regel über einen integrierten Kabelkanal.
item Profile 8 leicht sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Abdeckung aus Aluminium kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen. Die Ausführung NO kennzeichnet eine besonders einfach zu öffnende Nut mit zwei Verjüngungen unter der Oberfläche.
Für Profilverbindungen bietet sich der Automatik-Verbindungssatz 8 NO (0.0.489.96) an. Er benötigt eine minimale Öffnung der Nut und wird mit Abdeckkappe geliefert.

Montagehinweise

Öffnung der abgedeckten Profilnuten:
Es wird empfohlen, Anfang und Ende der Öffnung durch eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm festzulegen.
Anschließend kann die Nutabdeckung durch Aufhebeln mit einem Schraubendreher einfach entfernt werden.
Es wird empfohlen, die Kanten der Nutöffnung zu entgraten.
Durch die Öffnung können Nutensteine und andere Befestigungselemente in die Profilnut eingesetzt werden.
Der Nutöffner 8NO wird, ausgehend von der Profilstirnseite oder einer ausreichend großen Startöffnung, verwendet, um die Nutabdeckung auf beliebiger Länge zu entfernen. Wird die Öffnung nicht bis ans Profilende durchgeführt, muss das Ende der Öffnung mit einer Bohrung ⌀ 9,2 mm festgelegt werden.

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100