Profil X 8 40x40
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.611.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 6.75 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 4.56 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9.74 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9.74 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1.82 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4.82 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4.82 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: ouvertes | Intégration fonctionnelle: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: ouvertes | Intégration fonctionnelle: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: 1 côté fermé | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: 1 côté fermé | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: 3 côtés fermés | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: 3 côtés fermés | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: tous fermés | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: tous fermés | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 40x40
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe