Profil X 8 80x80 XMS
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.649.21 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 20.05 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 69.35 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 135.42 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 136.27 cm4 |
Gewicht | m = 5.41 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 33.27 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 34.07 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100