Profil X 8 80x80 XMS
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.649.39 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 20.05 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 69.35 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 135.42 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 136.27 cm4 |
Gewicht | m = 5.41 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 33.27 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 34.07 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Apertura canalina portacavi | Tipo scanalatura: Canalina portacavi K 15 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Apertura canalina portacavi | Tipo scanalatura: Canalina portacavi K 15 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 80x80 XMS
* Pflichtangabe