Profil X 8 R40-90° - XMS
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.669.99 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 5.77 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2.6 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 6.74 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6.74 cm4 |
| Gewicht | m = 1.56 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 1750 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3.06 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3.06 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 R40-90° - XMS
* Pflichtangabe