Profil 8 40x40
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.33 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 6.46 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.36 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1.74 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4.5 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4.5 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: otwarte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 1 strona zamknięta | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 1 strona zamknięta | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 3 strony zamknięte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 3 strony zamknięte | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 3 strony zamknięte | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: 3 strony zamknięte | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: wszystkie zamknięte | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: wszystkie zamknięte | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
Zubehör
Anwendungen
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 40x40
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe