Profil 8 80x80


Gewählte Variante
Profil 8 80x80, natur (0.0.026.27)
Profil 8 80x80, natur
0.0.026.27
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.27
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 26.66 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 128.4 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 187.7 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 187.7 cm4
Gewichtm = 7.19 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 5000 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 46.92 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 46.92 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 80x80 ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8.
Das belastbare Aluprofil in der item Ausführung standard besitzt acht offene Profilnuten 8.
Profile der Baureihe 8 sind in den Ausführungen standard, leicht und Economy (E) erhältlich. Durch zusätzliche Aussparungen wiegt ein Profil 8 80x80 leicht rund 26 Prozent weniger als ein Profil 8 80x80 bei gleicher Länge. Ein Profil 8 80x80 E wiegt rund 44 Prozent weniger. Beachten Sie den zusätzlichen Schraubkanal im zentralen Hohlraum des Profils 8 80x80 E.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.
Der Hohlraum des Profils 8 80x80 kann als Druckluftkanal, zur verdeckten Führung von Zahnriemen oder Leitungen sowie zur Aufnahme der Kugelhülseneinheit 8 D25 (0.0.387.12) verwendet werden.
Für Wellen oder Spindeln mit einem größeren Durchmesser bieten sich das Profil 8 80x80 D40 (0.0.408.28) und das Profil 8 80x80-45° D60 (0.0.463.24) mit abgerundetem Hohlraum an.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  All closed All closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  All closed All closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100