Abdeckprofil
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.452.04 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 32 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
Line: 8 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
Line: 8 | Material: Al, anodized | Colour: Black | |
Line: 8 | Material: PP | Colour: White aluminium | |
Line: X | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
Line: 10 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
Line: 12 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Abdeckprofil
Auf Anfrage