Adapterprofil 12/8 Al


Gewählte Variante
Adapterprofil 12/8 Al, natur (0.0.003.24)
Adapterprofil 12/8 Al, natur
0.0.003.24
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.24
BaureiheBaureihe 12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 0.3 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.01 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.06 cm4
Gewichtm = 75 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.03 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.1 cm3

Beschreibung

Anwendungsbeispiel:
Verbindung eines Gelenks 8 40x40 mit Profil 12 unter Verwendung des Adapterprofils 12/8 Al. Die Verdrehsicherungen des Gelenks in der Nut bleiben dadurch wirksam.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  StückLänge:  2000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990