Profil St 8 40x40
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.603.16 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | rostfrei |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4.64 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.75 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 7.44 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 7.44 cm4 |
| Gewicht | m = 3.65 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | St |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3.72 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3.72 cm3 |
Beschreibung
Ein spezieller Werkstoff für spezielle Aufgaben: Das Profil St 8 40x40 verbindet die Vielseitigkeit des MB Systembaukastens mit den Materialeigenschaften von rostfreiem Stahl (V2A). Dieses Konstruktionsprofil zeichnet sich durch seine Unempfindlichkeit gegen Säuren und Chemikalien aus. Die glatte Oberfläche ist reinigungsfreundlich. Dadurch ist es für Anwendungen mit Lebensmitteln zugelassen.Die Festigkeit von Profilen St 8 und der Verbindungselemente ist für Temperaturen bis 200 °C sichergestellt. Das leitfähige Material benötigt geringen Aufwand für die Erdung.
Eine weitere Besonderheit der Profile St 8 ist ihre einfache Schweißbarkeit. Wenn es gefordert ist, lassen sich die Profile untereinander, aber auch mit anderen Elementen verschweißen. Zur weiteren Steigerung der Belastbarkeit können Sie Schraubverbindungen mit dem Universal-Verbindungssatz Profil St 8 40 (0.0.601.03) oder dem Standard-Verbindungssatz Profil St 8 (0.0.494.35) in der Endposition unlösbar fixieren.
Hinweis: Bei der Gestaltung der Stahlprofile wurde Wert auf die Kompatibilität mit dem MB Systembaukasten aus Aluminium gelegt. So können Sie viele Komponenten nutzen, indem Sie den jeweils passenden Nutenstein Profil St 8 verwenden.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
72169110
Profil St 8 40x40
* Pflichtangabe