Profilrohr D30


Gewählte Variante
Profilrohr D30 schwer, natur (0.0.642.34)
Profilrohr D30 schwer, natur
0.0.642.34
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
FlächeA = 4.67 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 5 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 3.06 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 3.06 cm4
Gewichtm = 1.21 kg/m
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 2.04 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 2.04 cm3

Beschreibung

Besonders stabil gebaut: Das Profilrohr D30 schwer wird eingesetzt, wo sehr hohe Anforderungen bestehen. Geringe Durchbiegung oder eine erhöhte Knicksicherheit – hier spielt dieses Profil seine Stärke aus!
Die verstärkte Wand des Profilrohrs erlaubt es, hochfeste Gewindeeinsätze einzuschrauben. So werden auch direkte Verschraubungen möglich.
Nach außen ändert sich hingegen nichts: Die Kontur entspricht dem Profilrohr D30. Damit bleiben alle Verbindungs- und Befestigungsprinzipien voll erhalten. Sämtliche Komponenten können unverändert eingesetzt werden.
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30 schwer.
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30-45° schwer und dem Profilrohr D30 schwer.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.

Varianten

Sortieren nach

Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodizedInside diameter:  21ESD-safe: 
Design:  StandardColour:  Red RedMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe:  X
Design:  StandardColour:  White WhiteMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe:  X
Design:  StandardColour:  Yellow YellowMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe:  X
Design:  StandardColour:  Green GreenMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe:  X
Design:  StandardColour:  Blue BlueMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe:  X
Design:  StandardColour:  Black BlackMaterial:  Al, powder-coatedInside diameter:  21ESD-safe: 
Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodizedInside diameter:  15.8ESD-safe: 
Design:  Heavy dutyColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodizedInside diameter:  15.8ESD-safe: 

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100