Kugelumlaufführung-Schiene PS
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.666.40 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 2.084 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2960 mm |
Material | St, Cf53, gehärtet, geschliffen |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095
Kugelumlaufführung-Schiene PS
Auf Anfrage