Abdeckrahmen
Gewählte Variante

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021
0.0.675.80
0.0.675.80
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.675.80 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 29 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PC |
Farbe | schwarzgrau ähnlich RAL 7021 |
Beschreibung
Hinweis: Für den vertikalen Einsatz des Installationsprofils bietet item senkrechte Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld an.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
Line: None | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85472000
Abdeckrahmen
Gewählte Variante

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021
0.0.675.80
0.0.675.80