Multiblock
Technische Daten
Lieferumfang
Rastmultiblock 8, PA
Einwegzapfen, PA
Federblech, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.625.91 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 14 g |
Kraft max. | Fmax. = 250 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Sicher ist sicher: Geöffnete Abdeckungen gehören damit der Vergangenheit an!
Das Eindrücken des Zapfens spannt zugleich die Feder.
Die zulässige Belastungskraft für die Rastmultiblöcke 8 beträgt F = 250 N.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 10 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Slotted tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle pin PA |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097