Getriebe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.10 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 581 g |
| Gewicht | m = 0.581 kg |
| max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit = 18000 1/min |
| Übersetzung | i = 7 |
| Verdrehsteifigkeit | cg = 0,7 Nm/arcmin |
| Schutzart | IP 54 |
| Nenn-Abtriebsdrehmoment | T2N = 7.48 Nm |
| max. Antriebsdrehzahl | Mmax = 300 1/s |
| Getriebeübersetzung | i = 7 |
| Wirkungsgrad | η = 0.94 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe WP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe WP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 7 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 7 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 7 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 16 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 7 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 16 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 7 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 3 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 5 | |
| Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 7 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84834029