Getriebe


Gewählte Variante
Getriebe WP 80-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.666.21)
Getriebe WP 80-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.21
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.666.21
ESD-sicherNein
Gewichtm = 3’736 g
Gewichtm = 3.736 kg
max. mechanische Antriebsdrehzahln1Limit = 7000 1/min
Übersetzungi = 5
Verdrehsteifigkeitcg = 4,8 Nm/arcmin
SchutzartIP 54
Nenn-AbtriebsdrehmomentT2N = 58.96 Nm
max. AntriebsdrehzahlMmax = 116.667 1/s
Getriebeübersetzungi = 5
Wirkungsgradη = 0.95
Lebensdauer30000 h
Liefereinheit1 Stück
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Das Getriebe WP 80 verbindet einen Motor rechtwinklig mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das große Getriebe WP 80 ist besonders geeignet für Motoren mit hohem Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 16
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 16
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 7

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84834029