Regalboden St 6x4

0.0.646.40


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Boden für Mobile 6x4, St, pulverbeschichtet grau ähnl. RAL 7042
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben M8x14, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 125 8,4, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.646.40
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 4.51 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Regalboden St dient der barrierefreien Ablage und Entnahme von Transportkästen und Werkstücken. Die pulverbeschichteten Böden sind robust und können einfach in beliebiger Höhe montiert werden. Bohrungen an den Seitenflächen sorgen für die passgenaue Montage an den SystemMobilen L, T und U. Die Traglast pro Boden beträgt 40 kg.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
94039910