Technische Daten
Lieferumfang
Boden für Mobile 8x6, St , pulverbeschichtet grau ähnl. RAL 7042
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben M8x14, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 125 8,4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.41 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 7.97 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
94039910