Regalboden St 8x6 ESD

0.0.691.13


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Regalboden für SystemMobile 8x6, Edelstahl
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben M8x14, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 125 8,4, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.13
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 7.82 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Belastbar und sicher! Regalböden St ESD bilden belastbare Ablageflächen in SystemMobilen. Die Böden aus rostfreiem Edelstahl sind robust und elektrostatisch ableitfähig. Sie besitzen einen ebenen Rand zur kraftschonenden Ablage und Entnahme von Kleinladungsträgern, Behältern oder Kartons. ESD-sensitive Werkstücke bleiben bestens geschützt.
An den Seitenflächen befinden sich Bohrungen für die passgenaue Montage an SystemMobilen L und T. Passend zu Euronormbehältern sind Regalböden St ESD in den Größen 600 x 400 mm und 800 x 600 mm verfügbar. Der Befestigungssatz wird mitgeliefert. Die Traglast pro Boden beträgt 400 N.
Hinweis: In gleicher Größe sind der Regalboden St 6x4 (0.0.646.40) und der Regalboden St 8x6 (0.0.646.41) aus pulverbeschichtetem Stahlblech verfügbar.
Bei der Ablage von ungeschützten/unverpackten ESD-sensitiven Bauteilen sind Vorkehrungen gegen harte Entladungen zu treffen (z.B. ESD-Matte).

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Zolltarifnummer
73269098