Technische Daten
Lieferumfang
Winkellasche 5-135°, St, rostfrei
2 Nutensteine 5 St M5, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M5x6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.627.35 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 15 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Reling aus Profilen 5 gibt Behältern und Waren seitlichen Halt auf der Rollenbahn 8 D30. Der Relingträger 8/5 100x80 wird in der Nut 8 der Rollenschiene 8 40x40 befestigt. Durch den weiten Verstellbereich können Sie den Abstand zwischen Reling und Rollenbahn einfach anpassen.
Die Reling wird individuell aus Profilen 5 konstruiert, beispielsweise aus dem flachen Profil 5 20x10 (0.0.391.02) oder dem Profil 5 40x10 (0.0.391.06). Dadurch lässt sich die Höhe der Reling individuell anpassen.
Bei abknickenden Rollenbahnstrecken werden die Profile 5 mit dem Reling-Verbindungssatz 5-135° verbunden. Dies ermöglicht sanfte Übergänge ohne spitze Winkel in der Reling.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83024200