Technische Daten
Lieferumfang
Ringschraube D10 M6x45, St, verzinkt
Scheibe, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe D30 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 21 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Zolltarifnummer
73181558