Rohr D30


Gewählte Variante
Rohr D30, natur (0.0.685.05)
Rohr D30, natur
0.0.685.05
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.685.05
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
FlächeA = 1.26 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 2.44 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 1.29 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 1.29 cm4
Gewichtm = 0.341 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 4000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.86 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.86 cm3

Beschreibung

Abdeckkappen für die Profil- und Rohrenden gibt es in zwei Varianten: in Grau und als ESD-ableitfähige Ausführung in Schwarz. So wird direkt signalisiert, welche Anwendung vorgesehen ist.
Zulässige Belastungen der Profilkonstruktion
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Rohr D30.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Wood-PP compositeDesign:  StandardColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Wood-PP compositeDesign:  StandardColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Plastic (PVC)Design:  LightColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Plastic (PVC)Design:  LightColour:  Grey Grey

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990