Rohr D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.675.02 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Fläche | A = 1.59 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 3.18 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.59 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1.59 cm4 |
Gewicht | m = 0.22 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | PVC |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.06 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.06 cm3 |
Beschreibung
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | Design: Light | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Wood-PP composite | Design: Standard | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Plastic (PVC) | Design: Light | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39172310
Rohr D30
* Pflichtangabe