Rohr D30
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.643.70 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Fläche | A = 6.71 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 7.94 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 3.97 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 3.97 cm4 |
Gewicht | m = 0.77 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Holz-PP Compound |
Farbe | anthrazit |
Widerstandsmoment Torsion | Wt = 5.28 mm3 |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2.65 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.65 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Materiał: Kompozyt WPC | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Materiał: Kompozyt WPC | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Typ konstrukcji: lekka | Kolor: ![]() |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39169090