Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschienen-Gleitleiste, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.94
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.94 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 124 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | PE-HD |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39161000