Rollenbahn Aufnahmen
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 6912-M6x12, St, verzinkt
Scheibe ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
Nutenstein 6 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.56 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 130 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H27 | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Zaślepka końcowa | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Zaślepka końcowa z ogranicznikiem | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Kwadratowy | Typ rowka: 8 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Kwadratowy | Typ rowka: 8 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St 60x24 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: St 60x24 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098
Rollenbahn Aufnahmen
Auf Anfrage