Rollenbahn Aufnahmen
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.647.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 150 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: End cap | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: End Cap with Stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Square | Groove type: 8 mm | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: Square | Groove type: 8 mm | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: Circular | Groove type: - | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: Circular | Groove type: 6 mm | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: Circular | Groove type: 6 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098
Rollenbahn Aufnahmen
Auf Anfrage