Rollenbahn Endabdeckung
Technische Daten
Lieferumfang
Endabdeckung, St,verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.08 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 65 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Modèle: Cache d’extrémité | Convoyeur à galets: Acier D30 | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 25 | |
| Modèle: Cache d’extrémité avec butée | Convoyeur à galets: Acier D30 | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 25 | |
| Modèle: Cache d’extrémité | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Largeur intérieure (logement): 60 | Hauteur intérieure (logement): 24 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098