Rollenbahn St Montagezange
0.0.654.73
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.73 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 275 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, rostfrei |
Beschreibung
So gelingt der Austausch schnell und mühelos.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
eCl@ss 11.0
21045190
Zolltarifnummer
82054000